ZHCSYG0D March   2004  – June 2025 LMV242 , LMV2421

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 建议运行条件
    3. 5.3 2.6V 时的电气特性
    4. 5.4 5V 时的电气特性
    5. 5.5 时序图
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 功能方框图
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 电源控制原则
      2. 7.1.2 功率放大器受控环路
        1. 7.1.2.1 总体概述
        2. 7.1.2.2 典型的 PA 闭环控制设置
          1. 7.1.2.2.1 宽动态范围内的功率控制
      3. 7.1.3 耦合器和 LMV242x 检测器之间的衰减
      4. 7.1.4 LMV242x 的控制
        1. 7.1.4.1 VRAMP 信号
        2. 7.1.4.2 发送使能
        3. 7.1.4.3 频带选择(仅限 LMV242)
        4. 7.1.4.4 模拟输出
      5. 7.1.5 频率补偿
    2. 7.2 典型应用
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

引脚配置和功能

LMV242 LMV2421 LMV242:NGY 封装,WSON-10(顶视图)图 4-1 LMV242:NGY 封装,WSON-10
(顶视图)
LMV242 LMV2421 LMV2421:NGY 封装,WSON-10(顶视图)图 4-2 LMV2421:NGY 封装,WSON-10
(顶视图)
表 4-1 引脚功能
引脚类型(1)说明
名称编号
LMV242LMV2421
BS 8 — 数字输入(2) 施密特触发频带选择引脚。当 BS = H 时,选择通道 1 (OUT1),当 BS = L 时,选择通道 2 (OUT2)。
COMP1 9 9 补偿 在 COMP1 引脚和 COMP2 引脚之间连接一个外部 RC 网络,用于实现整体环路补偿和控制闭环频率响应。传统的环路稳定性技术可用于选择该网络,例如波特图。RC 组合的建议起始值为 C = 68pF 和 R = 0Ω。
COMP2 3 3 补偿 频率补偿引脚。BS 信号(仅限 LMV242)将此引脚切换至 OUT1 或 OUT2。
GND 10 8、10 接地 电源地
NC — 1 — 无连接。保持该引脚悬空。
OUT—2输出此引脚连接到 PA。
OUT11—输出此引脚连接至通道 1 或通道 2 的 PA。
OUT22—输出此引脚连接至通道 1 或通道 2 的 PA。
RFIN(3) 5 5 模拟输入 连接到耦合器输出(具有可选衰减)的射频输入,以检测功率放大器 (PA) 和天线射频功率级别。
TX_EN 7 7 数字输入(2) 施密特触发逻辑输入。低电平会关闭整个芯片,以节省电池电量。高电平会启用芯片。
VDD 4 4 电源 正电源电压
VRAMP(3) 6 6 模拟输入 设置射频输出功率级别。尽管允许从 0V 到 VDD 的电压,但有用输入电压范围为 0.2V 至 1.8V。
所有输入和输出均以 GND(引脚 10)为基准。
对于数字输入,低电平 < 0.8V、高电平 > 1.8V。
在 LMV242x 内部执行射频功率检测;使用具有可选额外衰减的射频功率耦合器。