ZHCSYG0D March   2004  – June 2025 LMV242 , LMV2421

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 建议运行条件
    3. 5.3 2.6V 时的电气特性
    4. 5.4 5V 时的电气特性
    5. 5.5 时序图
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 功能方框图
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 电源控制原则
      2. 7.1.2 功率放大器受控环路
        1. 7.1.2.1 总体概述
        2. 7.1.2.2 典型的 PA 闭环控制设置
          1. 7.1.2.2.1 宽动态范围内的功率控制
      3. 7.1.3 耦合器和 LMV242x 检测器之间的衰减
      4. 7.1.4 LMV242x 的控制
        1. 7.1.4.1 VRAMP 信号
        2. 7.1.4.2 发送使能
        3. 7.1.4.3 频带选择(仅限 LMV242)
        4. 7.1.4.4 模拟输出
      5. 7.1.5 频率补偿
    2. 7.2 典型应用
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息
宽动态范围内的功率控制

该电路旨在生成不受温度影响的输出功率电平。如果检测器具有高动态范围,电路会在宽功率范围内精确设置 PA 输出电平。要设置 PA 输出功率级别,可改变基准电压 (VRAMP)。要估算 POUT 与 VRAMP 的响应,首先检查 LMV242x 的 PIN 与 VRAMP 间的关系(POUT = PIN + 衰减;另请参阅节 7.1.3)。

PIN 和 VRAMP 间的关系由两条曲线表示:

  • ICOMP 与 VRAMP 间的关系
  • VOUT 与射频输入功率间的关系(检测曲线)

要计算 IOUT,请将检测曲线的 VOUT 除以用于测量的反馈电阻。确定闭环中的 ICOMP = I OUT 后,图 7-2 显示所得的 PIN 与 VRAMP 间的关系确定的函数。在 PA 输出和 LMV242x PIN 之间插入额外的衰减,以匹配动态范围。

LMV242 LMV2421 PIN 与 VRAMP 间的关系图 7-2 PIN 与 VRAMP 间的关系

使用闭环来控制 PA 优于使用直接控制的 PA。PA 传递函数中存在的非线性和温度变化不会出现在 POUT 与 VRAMP 间的关系确定的总体传递函数中。图 7-3 给出了典型闭环的响应。该曲线的形状由控制器检测器的响应决定。因此,请确保检测器准确且在温度上稳定,并且最好是以 dB 为单位呈线性,以便实现精确控制的输出功率。控制环路的唯一要求是 PA 的增益控制功能是单调的。借助 dB 检测器的线性,VRAMP 和 PA 输出功率之间的关系也以 dB 为单位呈线性,这使得系统校准变得简单。

LMV242 LMV2421 闭环响应图 7-3 闭环响应

环路的响应时间通过改变积分器的 RC 时间常数来控制。将 RC 时间常数设置为较低值可实现快速输出稳定,但可能会导致输出包络出现振铃。将 RC 时间常数设置为较高值可以使环路获得良好的稳定性,但会增加稳定时间。