ZHCSYG0D March   2004  – June 2025 LMV242 , LMV2421

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 建议运行条件
    3. 5.3 2.6V 时的电气特性
    4. 5.4 5V 时的电气特性
    5. 5.5 时序图
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 功能方框图
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 电源控制原则
      2. 7.1.2 功率放大器受控环路
        1. 7.1.2.1 总体概述
        2. 7.1.2.2 典型的 PA 闭环控制设置
          1. 7.1.2.2.1 宽动态范围内的功率控制
      3. 7.1.3 耦合器和 LMV242x 检测器之间的衰减
      4. 7.1.4 LMV242x 的控制
        1. 7.1.4.1 VRAMP 信号
        2. 7.1.4.2 发送使能
        3. 7.1.4.3 频带选择(仅限 LMV242)
        4. 7.1.4.4 模拟输出
      5. 7.1.5 频率补偿
    2. 7.2 典型应用
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

5V 时的电气特性

所有限值基于 TJ = 25°C 和 VDD = 5V 指定(除非另有说明);粗体限值适用于极端温度 (1)。
符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
IDD 电源电流 VOUT = (VDD – GND) / 2 7.8 12
15
mA
在关断时 (TX_EN = 0V)
VOUT = (VDD – GND) / 2
0.4 30 µA
VHIGH 用于启用电源的逻辑电平 请参阅 (2) 1.8 V
VLOW 用于禁用电源的逻辑电平 请参阅 (2) 0.8 V
TON 关断后的开通时间 1.5 6 μs
IEN、IBS 流入 TX_EN 和 BS 引脚的电流 0.03 5 µA
斜坡放大器
VRD VRAMP 死区 155 206 265 mV
1/RRAMP 跨导 请参阅 (3) 70 96 120 µA/V
IOUT RAMP 斜坡放大器输出电流 VRAMP = 2V 100 168 µA
RF 输入
PIN 射频输入功率范围 (4) COMP1 和 COMP2 之间的 20kΩ || 68pF -50
0
dBm
-63
-13
dBV
对数斜率 (5) 在 900MHz 时,COMP1 和 COMP2 之间为 20kΩ || 68pF -1.79 µA/dB
在 1800MHz 时,COMP1 和 COMP2 之间为 20kΩ || 68pF -1.69
在 1900MHz 时,COMP1 和 COMP2 之间为 20kΩ || 68pF -1.67
在 2000MHz 时,COMP1 和 COMP2 之间为 20kΩ || 68pF -1.65
对数截距 (5) 在 900MHz 时,COMP1 和 COMP2 之间为 20kΩ || 68pF -50.2 dBm
在 1800MHz 时,COMP1 和 COMP2 之间为 20kΩ || 68pF -52.5
在 1900MHz 时,COMP1 和 COMP2 之间为 20kΩ || 68pF -52.5
在 2000MHz 时,COMP1 和 COMP2 之间为 20kΩ || 68pF -52.9
RIN 直流电阻 请参阅 (3) 55.7 Ω
误差放大器
GBW 增益带宽积 请参阅 (3) 5.7 MHz
VO 电源轨的输出摆幅 正电源轨拉电流
IO = 7mA
31 80
105
mV
负电源轨灌电流
IO = −7mA
35 80
105
IO 输出短路电流 (6) 拉电流,VO = 4.8V 15 31.5 mA
灌电流,VO = 0.2V 15 31.5
en 以输出为基准的噪声 fMEASURE = 10kHz,
RF 输入= 1800MHz,–10dBm,COMP1 和 COMP2 之间为 20kΩ || 68pF,VOUT = 1.4V,由 V RAMP 设置 (3)
770 nV/√Hz
SR 压摆率 2.5 4.9 V/μs
电气表值仅适用于所示温度下的工厂测试条件。工厂测试条件会使器件的自发热大受限制,使得 TJ = TA。在 TJ > TA 的内部自发热条件下,某些参数性能规格(如电气表中所示)未加规定。
所有限值均根据设计或统计分析确定。
典型值表示最可能的参数标准。
当阻抗为 50Ω 时的功率 (dBV = dBm + 13)。
根据 VOUT 与射频输入功率 之间的关系图计算出斜率和截距,其中电流通过将电压除以 20kΩ 获得。
输出未在内部受到短路保护。为了防止过热和损坏或不良可靠性,必须提供外部保护。