ZHCSYG0D March   2004  – June 2025 LMV242 , LMV2421

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 建议运行条件
    3. 5.3 2.6V 时的电气特性
    4. 5.4 5V 时的电气特性
    5. 5.5 时序图
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 功能方框图
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 电源控制原则
      2. 7.1.2 功率放大器受控环路
        1. 7.1.2.1 总体概述
        2. 7.1.2.2 典型的 PA 闭环控制设置
          1. 7.1.2.2.1 宽动态范围内的功率控制
      3. 7.1.3 耦合器和 LMV242x 检测器之间的衰减
      4. 7.1.4 LMV242x 的控制
        1. 7.1.4.1 VRAMP 信号
        2. 7.1.4.2 发送使能
        3. 7.1.4.3 频带选择(仅限 LMV242)
        4. 7.1.4.4 模拟输出
      5. 7.1.5 频率补偿
    2. 7.2 典型应用
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

VRAMP 信号

实际 VRAMP 输入值可设置系统的 RF 输出功率。通过对 VRAMP 引脚应用特定的屏蔽形状,LMV242x 的输出电压电平将调整 PA 控制电压,从而从 PA 获得与单个斜坡电压阶跃成正比的功率电平 (POUT/dBm)。建议用于 RF 功率控制的 VRAMP 电压范围为 0.2V 至 2.0V。VRAMP 输入可承受 0V 至 VDD 的电压而不会出现故障或损坏。VRAMP 输入在电平达到大约 206mV 之前不会改变输出电平;因此,DAC 或为 VRAMP 信号供电的放大器中的偏移电压不会导致过多的射频信号输出和功耗增加。