ZHCSYG0D March   2004  – June 2025 LMV242 , LMV2421

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 建议运行条件
    3. 5.3 2.6V 时的电气特性
    4. 5.4 5V 时的电气特性
    5. 5.5 时序图
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 功能方框图
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 电源控制原则
      2. 7.1.2 功率放大器受控环路
        1. 7.1.2.1 总体概述
        2. 7.1.2.2 典型的 PA 闭环控制设置
          1. 7.1.2.2.1 宽动态范围内的功率控制
      3. 7.1.3 耦合器和 LMV242x 检测器之间的衰减
      4. 7.1.4 LMV242x 的控制
        1. 7.1.4.1 VRAMP 信号
        2. 7.1.4.2 发送使能
        3. 7.1.4.3 频带选择(仅限 LMV242)
        4. 7.1.4.4 模拟输出
      5. 7.1.5 频率补偿
    2. 7.2 典型应用
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

电源控制原则

LMV242x 是 TI RF 功率检测器的成员,具有用于四频带 TDMA 和 GSM 系统的 PA 控制器系列。节 7.2展示了一种使用 LMV242 围绕 RF 功率放大器 (PA) 实施四频带设计示例的基本方法。LMV242x 包含一个 50dB 对数射频检测器,并直接与方向耦合器连接。

LMV242x 基带(控制)接口由三个信号组成:TX_EN 用于启用器件,BS(仅限 LMV242)用于选择输出 1 或输出 2,以及 VRAMP 用于将射频输出功率设置为指定电平。LMV242x 提供了最大的灵活性,可满足许多不同单电源 PA 类型(例如采用 GaAs、SiGe 或 Si 技术的 HBT 或 MESFET)的 GSM 频率和时间掩蔽标准。这些标准由来自基带和 TX_EN 信号的可编程斜坡特性以及外部补偿电容器来满足。