LMV2421
- 450MHz 至 2GHz 运行
- 50dB 对数射频检测器
- 集成斜坡滤波器
- 外部环路补偿选项
- 准确的温度补偿
- 用于在 RX 插槽中实现省电的关断模式
- 符合 GPRS 标准
- 支持 InGaP HBT 双极技术
- WSON 封装:3mm × 3mm
LMV2421 和 LMV242 (LMV242x) 是单输出和双输出功率放大器 (PA) 控制器。这些器件在 RF 发射功率控制环路内使用以实现 RF PA 控制,并用于 GSM 和 GPRS 移动电话。LMV242x 支持所有单电源 PA,包括 InGaP、HBT 和双极功率放大器。器件通过 2.6V 至 5.5V 的单电源运行。
LMV2421 PA 控制器中包括对数射频检测器、斜坡滤波器以及用作误差放大器的输出驱动器。
双路输出 LMV242 包含两个可选输出驱动器,用于控制两个不同的 PA。LMV2421 输入接口由两个模拟输入和一个数字输入组成;两个数字输入用于 LMV242。模拟输入为射频输入和斜坡电压输入。数字输入执行关断/发送启用 和频带选择(仅限 LMV242) 的功能。当 TX_EN = 高电平时,LMV242x 处于激活状态。当 TX_EN = 低电平时,器件处于低功耗关断模式。在关断期间,输出被拉低至最小输出电压。频带选择(仅限 LMV242) 功能可启用两个输出中的任何一个,即 BS = 高电平时的 OUT1 或 BS = 低电平时的输出 OUT2。未启用的输出会被拉低至最小输出电压。用户可选择的外部 RC 组合可适应各个 PA 特性。
LMV242x 在供应时采用 10 引线 WSON 封装。LMV242x 很适合小尺寸 PA 模块系统。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有 PA 控制输出的 LMV242x 450MHz 至 2GHz、50dB、对数射频功率检测器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2025年 8月 28日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WSON (NGY) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。