ZHCSY92 May 2025 TPS60800-Q1
PRODUCTION DATA
为了保持最低的输出电阻,请使用具有低 ESR 的电容器(请参阅表 8-1)。电荷泵输出电阻是 C(fly) 和 CO ESR 的函数。因此,尽可能降低电荷泵电容器的 ESR 可以更大限度地降低总输出电阻。电容值与所需的输出电流以及输出噪声和纹波要求密切相关。只能使用相同类型的 1µF 电容器。陶瓷电容器的 ESR 值通常最低,因此可提供最低的输出电压纹波。