主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS60800-Q1

正在供货

产品详情

Rating Automotive Iout (max) (A) 0.2 Vin (max) (V) 5.25 Vin (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) -1.8 Vout (min) (V) -5.25 Features Adjustable current limit, Enable pin, Unregulated Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00034 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Iout (max) (A) 0.2 Vin (max) (V) 5.25 Vin (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) -1.8 Vout (min) (V) -5.25 Features Adjustable current limit, Enable pin, Unregulated Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00034 TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² (1.6 mm × 1.6 mm)
  • 符合汽车应用要求
  • AEC-Q100 测试指导结果如下:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 反相输入电源电压
  • 输出电流高达 200mA
  • 只需要三个小型 1µf 陶瓷电容器
  • 输入电压范围:1.8V 至 5.25V
  • 器件静态电流典型值:340µA
  • 省电模式,改善低输出电流时的效率
  • 在宽输出电流范围内效率高于 90%
  • 用于启动至负载的集成式主动式肖特基二极管
  • 采用 6 引脚 SOT563 封装
  • 新一代 TPS60400-Q1
  • 提供评估模块:TPS60800Q1EVM-068
  • 符合汽车应用要求
  • AEC-Q100 测试指导结果如下:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 反相输入电源电压
  • 输出电流高达 200mA
  • 只需要三个小型 1µf 陶瓷电容器
  • 输入电压范围:1.8V 至 5.25V
  • 器件静态电流典型值:340µA
  • 省电模式,改善低输出电流时的效率
  • 在宽输出电流范围内效率高于 90%
  • 用于启动至负载的集成式主动式肖特基二极管
  • 采用 6 引脚 SOT563 封装
  • 新一代 TPS60400-Q1
  • 提供评估模块:TPS60800Q1EVM-068

TPS60800-Q1 可通过范围 1.8V 至 5.25V 的输入电压生成非稳压负输出电压。这些器件通常由 5V 或 3.3V 的预稳压电源轨供电。由于 TPS60800-Q1 支持宽输入电压范围,因此可以使用两节或三节镍镉电池、镍氢电池或碱性电池以及一节锂离子电池为器件供电。

只需要三个 1µF 外部电容器就可以构建完整的直流/直流电荷泵逆变器。整个转换器采用 6 引脚 SOT563 封装进行组装,可在 40mm2 的电路板面积上构建完成。通过用集成电路取代启动至负载通常所需的肖特基二极管,可以进一步减小电路板面积并减少组件数。

TPS60800-Q1 可以提供最大值为 200mA 的输出电流,在较宽输出电流范围内实现超过 90% 的典型转换效率。TPS60800-Q1 具有可变的开关频率,可降低宽负载范围应用中的工作电流,并实现采用低值电容器的设计。

TPS60800-Q1 可通过范围 1.8V 至 5.25V 的输入电压生成非稳压负输出电压。这些器件通常由 5V 或 3.3V 的预稳压电源轨供电。由于 TPS60800-Q1 支持宽输入电压范围,因此可以使用两节或三节镍镉电池、镍氢电池或碱性电池以及一节锂离子电池为器件供电。

只需要三个 1µF 外部电容器就可以构建完整的直流/直流电荷泵逆变器。整个转换器采用 6 引脚 SOT563 封装进行组装,可在 40mm2 的电路板面积上构建完成。通过用集成电路取代启动至负载通常所需的肖特基二极管,可以进一步减小电路板面积并减少组件数。

TPS60800-Q1 可以提供最大值为 200mA 的输出电流,在较宽输出电流范围内实现超过 90% 的典型转换效率。TPS60800-Q1 具有可变的开关频率,可降低宽负载范围应用中的工作电流,并实现采用低值电容器的设计。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS60800-Q1 非稳压 200mA 汽车电荷泵电压逆变器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-6-8
证书 TPS60800Q1EVM-068 EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-5-30
功能安全信息 TPS60800-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2025-5-22

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS60800EVM-068 — TPS60800-Q1 评估模块

TPS60800-Q1 可通过范围 1.8V 至 5.25V 的输入电压以及 200mA 最大负载生成非稳压负输出电压。此评估模块 (EVM) 有助于测试和评估 TPS60800-Q1 的功能。只需要三个 1μF 外部电容器就可以构建完整的直流/直流电荷泵逆变器。还可添加其他输入、输出和飞跨电容器。该器件的可变开关频率范围为 500kHz 至 750kHz。该器件采用 6 引脚 SOT563 封装。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS60800-Q1 PSpice Transient Model

SLVMEJ1.ZIP (701 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS60800-Q1 SIMPLIS Transient Model

SLVMEM8.ZIP (1911 KB) - SIMPLIS 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频