ZHCSY92 May 2025 TPS60800-Q1
PRODUCTION DATA
如热性能信息 中所述,TPS60800-Q1 的热阻 RΘJB 为 109.1°C/W。RΘJB 是指器件结温与周围电路板温度之间的热阻。以下公式计算全功率条件下允许的最高电路板温度,前提是器件结温不超过 125°C。
可以使用方程式 7 计算热阻 RΘJB。
其中:
TJ 是结温,TB 是电路板温度,而 PD 是器件的功率耗散。
可以使用下面的方程式 8 计算最大功率耗散。
最大功率耗散在最大输入电压和最大输出电流下发生。
在最大负载时,最大电源电流为 1mA(请参阅方程式 9)。
在此最大额定功率和热阻 RΘJB 下,可以使用方程式 10 计算高于电路板温度的最高结温上升。
此公式表示,相对于电路板温度,功率耗散引起的结温 TJ 上升 < 20°C。
器件的结温不得超过 125°C。
此限制意味着 IC 可在方程式 11 给出的电路板温度下轻松使用。