ZHCSY92 May 2025 TPS60800-Q1
PRODUCTION DATA
如图 8-9 所示,该应用会生成输入电压 1/2 的输出电压。
通过交换 GND 和 OUT(将 GND 引脚与 OUT 连接,将 OUT 引脚与 GND 连接),可轻松构成降压电荷泵。在第一个周期中,S1 和 S3 关闭,C(fly) 与 CO 串联充电。假设电容相同,C(fly) 和 CO 上的电压在各电容器之间平均分配。在第二个周期中,S2 和 S4 关闭,两个具有 VI/2 的电容器并联。
原理图中 VI 和 GND 之间(或器件上 IN 和 OUT 之间)的最大输入电压不得超过 5.5V。