ZHCSY92 May 2025 TPS60800-Q1
PRODUCTION DATA
TPS60800-Q1 可通过范围 1.8V 至 5.25V 的输入电压生成非稳压负输出电压。这些器件通常由 5V 或 3.3V 的预稳压电源轨供电。由于 TPS60800-Q1 支持宽输入电压范围,因此可以使用两节或三节镍镉电池、镍氢电池或碱性电池以及一节锂离子电池为器件供电。
只需要三个 1µF 外部电容器就可以构建完整的直流/直流电荷泵逆变器。整个转换器采用 6 引脚 SOT563 封装进行组装,可在 40mm2 的电路板面积上构建完成。通过用集成电路取代启动至负载通常所需的肖特基二极管,可以进一步减小电路板面积并减少组件数。
TPS60800-Q1 可以提供最大值为 200mA 的输出电流,在较宽输出电流范围内实现超过 90% 的典型转换效率。TPS60800-Q1 具有可变的开关频率,可降低宽负载范围应用中的工作电流,并实现采用低值电容器的设计。