ZHCSY92 May 2025 TPS60800-Q1
PRODUCTION DATA
增加输出电容器大小会降低输出纹波电压。降低 ESR 会同时降低输出电阻和纹波。如果可以承受较高的输出纹波,则可在轻负载下使用较小的电容值。使用方程式 6 计算峰值间纹波。
| 器件 | VI [V] | IO [mA] | CI [µF] | C(fly) [µF] | CO [µF] |
|---|---|---|---|---|---|
| TPS60800-Q1 | 1.8V 至 5.25V | 100 | 1 | 1 | 1 |
| TPS60800-Q1 | 2.5V 至 5.25V | 200 | 1 | 1 | 1 |
| 制造商 | 器件型号 | 尺寸 | 电容 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| Murata | GCM188R71E105KA64D | 0603 | 1µF | 陶瓷 |
| TDK | CGA3E1X7R1E105K080AE | 0603 | 1µF | 陶瓷 |