ZHCSY92 May 2025 TPS60800-Q1
PRODUCTION DATA
开关电容器电压转换器的功率效率受三个因素影响:转换器 IC 中的内部损耗、电容器的电阻损耗以及在电容器之间进行电荷传输时的转换损耗。内部损耗与 IC 的内部功能有关,例如驱动开关、振荡器等。这些损耗受输入电压、温度和频率等运行条件的影响。接下来的两项损耗与电压转换器电路的输出电阻有关。开关损耗是 IC 中 MOSFET 开关的导通电阻造成的。电荷泵电容器的损耗是由 ESR 引起的。方程式 3 给出了这些损耗与输出电阻之间的关系。
第一项是理想开关电容器电路的有效电阻。当 C(fly) 和 CO 之间存在电压差时,在它们之间进行电荷传输时会出现转换损耗。功率损耗由方程式 4 得出。
TPS60800-Q1 的效率在输出电流较低时取决于静态电源电流,在电流较高时取决于输出阻抗,如方程式 5 所示。
其中 IQ = 静态电流。