ZHCSY92 May 2025 TPS60800-Q1
PRODUCTION DATA
| 图表 | |||
|---|---|---|---|
| η | 效率 | 与输出电流间的关系(VIN = 3.3V、5V 且 TA = 25°C) TPS60800-Q1 | 图 6-1 |
| II | 输入电流 | 与输出电流间的关系(VIN = 3.3V、5V 且 TA = 25°C) TPS60800-Q1 | 图 6-2 |
| IS | 电源电流 | 与输入电压间的关系(TA = -40°C、25°C、85°C、125°C 且 IO = 0mA) TPS60800-Q1 | 图 6-3 |
| 输出电阻 | 与输入电压间的关系(TA = -40°C、25°C、85°C、125°C 且 IO = 30mA) TPS60800-Q1,CI = C(fly) = CO = 1µF | 图 6-4 | |
| VO | 输出电压 | 与输出电流间的关系(TA = 25°C 且 VIN=1.8V、2.5V、3.3V、5V) TPS60800-Q1,CI = C(fly) = CO = 1µF | 图 6-5 |
| fOSC | 开关频率 | 与温度 (TA) 间的关系(VIN = 1.8V、2.5V、3.3V、5V 且 IO = 100mA) TPS60800-Q1 | 图 6-6 |
| fOSC | 开关频率 | 与输出电流间的关系(VIN = 1.8V、2.5V、3.3V、5.0V 且 TA = 25°C) TPS60800-Q1 | 图 6-7 |
| 输出纹波和噪声 | VIN = 5V,IO = 30mA,CI = C(fly) = CO = 1µF TPS60800-Q1 |
图 8-2 | |