ZHCSY63D April 2025 – November 2025 TPSM33606-Q1 , TPSM33610-Q1 , TPSM33620-Q1
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 名称 | |||
| 1 | PGOOD | A | 电源正常监视器。开漏输出,如果反馈电压不在指定窗口阈值范围内,该输出将置为低电平。需要一个 10kΩ 至 100kΩ 的上拉电阻来上拉至理想的电压。如不使用,此引脚既可以保持悬空状态,也可以连接到 GND。高电平 = 电源正常,低电平 = 电源不良。当 EN = 低电平时,PGOOD 引脚变为低电平。 | |
| 2 | EN | A | 精密使能输入引脚。高电平 = 开启,低电平 = 关闭。精密使能允许将该引脚用作可调节 UVLO。可直接连接至 VIN。通过使用一个漏极开路或集电极器件将此引脚连接到 GND,可将该模块关闭。可以在 VIN、该引脚和 GND 之间放置一个外部分压器,以创建外部 UVLO。请勿将该引脚悬空。 | |
| 3 | VIN | P | 输入电源电压。将输入电源连接到这些引脚。将一个或多个优质旁路电容器直接连接到此引脚和 GND 靠近模块的位置。有关输入电容器放置示例,请参阅节 8.5.2。 | |
| 4 | VOUT | P | 输出电压。此引脚连接到集成滤波电感器。将此引脚连接到输出负载,并在此引脚和 GND 之间连接外部输出电容器。固定输出选项可用。对于固定输出型号,请将 FB 引脚连接到 VOUT。有关更多详细信息,请参阅 节 4。 | |
| 5、6 | SW | P | 电源模块开关节点。请勿在此引脚上放置任何外部元件或连接到任何信号。必须将这些引脚上的覆铜量保持在最小,以防止出现噪声和 EMI 问题。 | |
| 7 | BOOT | P | 内部高侧驱动器电路的自举引脚。一个 100nF 自举电容器在内部从此引脚连接至模块内的 SW,以提供自举电压。 | |
| 8 | VCC | P | 内部 LDO 输出。用作内部控制电路的电源。不要连接至外部负载。可用作电源正常标志的逻辑电源。在该引脚和 GND 之间连接一个 1µF 优质电容器。 | |
| 9 | FB | A | 反馈输入。对于可调输出,请将输出电压反馈电阻分压器的中点连接到此引脚。将反馈分压器的上部电阻器 (RFBT) 连接到所需调节点的 VOUT。将反馈分压器的下部电阻器 (RFBB) 连接至 GND。使用反馈电阻分压器进行连接时,请使该 FB 布线尽可能短且尽可能小,以避免噪声耦合。有关反馈电阻器的放置,请参阅节 8.5.2。对于固定输出配置,请将 FB 引脚 9 直接连接到 VOUT 引脚 4。请勿保持悬空或接地 | |
| 10 | GND | G | 电源接地端子。连接到系统地。用短而宽的布线连接到 CIN。 | |
| 11 | MODE/SYNC | A | 该器件可根据 MODE/SYNC 引脚上的电压在用户可选的自动 /FPWM 运行模式下运行。该器件还可与外部时钟同步。时钟在所应用外部时钟的上升沿触发。请勿将该引脚悬空。 | |