ZHCSY63D April 2025 – November 2025 TPSM33606-Q1 , TPSM33610-Q1 , TPSM33620-Q1
PRODUCTION DATA
在某些情况下,需要一个与器件内部提供的输入 UVLO 电平不同的输入电平。可以使用节 7.3.3 中所示的电路来满足这种需求。器件导通时的输入电压被指定为 VON,而关断电压为 VOFF。首先,RENB 阻值在 10kΩ 至 100kΩ 的范围内选择,然后分别使用 方程式 4 和 方程式 5 计算 RENT 和 VOFF。
其中
请参阅 电气特性 表以了解其他术语。