ZHCSY63D April 2025 – November 2025 TPSM33606-Q1 , TPSM33610-Q1 , TPSM33620-Q1
PRODUCTION DATA
| 器件 | 可订购器件型号(1) | 输出电压 | 输出电流 | 展频 |
|---|---|---|---|---|
| TPSM33620-Q1 | TPSM33620S5QRDNRQ1 | 5V 固定/可调节 | 2A | 是 |
| TPSM33620S3QRDNRQ1 | 3.3V 固定/可调节 | 是 | ||
| TPSM336203QRDNRQ1 | 3.3V 固定/可调节 | 否 | ||
| TPSM33610-Q1 | TPSM33610S5QRDNRQ1 | 5V 固定/可调节 | 1A | 是 |
| TPSM33610S3QRDNRQ1 | 3.3V 固定/可调节 | 是 | ||
| TPSM33606-Q1 | TPSM33606S3QRDNRQ1 | 3.3V 固定/可调节 | 0.6A | 是 |
| TPSM33606S5QRDNRQ1 | 5V 固定/可调节 | 是 |