ZHCSY63D April 2025 – November 2025 TPSM33606-Q1 , TPSM33610-Q1 , TPSM33620-Q1
PRODUCTION DATA
即使输入输出电压比要求导通时间小于具有给定时钟设置的芯片的最短导通时间,TPSM336xx-Q1 也会继续调节输出电压。此操作通过使用谷值电流控制来实现。补偿电路始终决定最大峰值电感器电流和最大谷值电感器电流。如果由于任何原因超过谷值电流,则时钟周期会延长,直到谷值电流降至补偿电路确定的值以下。如果电源模块未在电流限制下运行,则最大谷值电流设置为高于峰值电感器电流,以防止使用谷值控制,除非无法仅使用峰值电流进行调节。如果输入输出电压比过高,使得电感器电流峰值超过补偿规定的峰值命令,高侧器件也无法足够快地关断以调节输出电压。因此,补偿电路可降低峰值电流和谷值电流。一旦补偿电路选择了足够低的电流,谷值电流就会与补偿电路所要求的电流相匹配。在这些条件下,低侧器件保持导通状态,并阻止下一个时钟周期启动,直到电感器电流降至所需的谷值电流以下。由于导通时间固定为最小值,因此这种类型的运行与使用恒定导通时间 (COT) 控制方案的器件的运行类似;请参阅 图 7-16。