ZHCSY63D April 2025 – November 2025 TPSM33606-Q1 , TPSM33610-Q1 , TPSM33620-Q1
PRODUCTION DATA
TPSM336xx-Q1 通过检测启动期间的反馈路径的电阻,确定是需要固定输出电压还是可调节输出电压。如果除了固定 3.3V 或 5V 选项之外还需要其他输出电压,可以通过两个外部电阻器(RFBT 和 RFBB)设置 TPSM336xx-Q1 输出电压。在 VOUT 的调节点处与 FB 引脚之间连接 RFBT。在 FB 引脚与 AGND 之间连接 RFBB。
TPSM336xx-Q1 的可调输出电压范围为 1V 至 7V。为了确保电源模块调节至所需的输出电压,RFBT 和 RFBB 并联组合的典型最小值为 5kΩ,典型最大值为 10kΩ,如 方程式 3 所示。将 方程式 2 和 方程式 3 用作确定 RFBT 值的起点。请参阅表 7-1 列出的各种输出电压的可接受电阻值。
对于可调节输出选项,还需使用一个与 RFBT 并联的前馈电容器 CFF 来优化瞬态响应。有关更多信息,请参阅 CFF 选型。对于固定输出型号,不需要额外的电阻分压器或前馈电容器 CFF。
| VOUT (V) | RFBT (kΩ)(1) | RFBB (kΩ) |
|---|---|---|
| 3.3 | 33.2 | 14.3 |
| 5.0 | 49.9 | 12.4 |
| 7 | 69.8 | 11.5 |