ZHCSY63D April 2025 – November 2025 TPSM33606-Q1 , TPSM33610-Q1 , TPSM33620-Q1
PRODUCTION DATA
图 8-1 展示了 TPSM336xx-Q1 的典型应用电路。该器件旨在各种外部元件和系统参数下正常工作。但是,内部补偿针对特定的开关频率和输出电容进行了优化。
| fSW (kHz) | VOUT (V) | 标称 COUT(额定电容) | RFBT(1) (kΩ) | RFBB(1) (kΩ) | CIN | CVCC | CFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2200 | 3.3 | 2 × 22µF | 33.2 | 14.3 | 4.7µF + 1 × 100nF | 1µF | 10pF |
| 2200 | 5 | 2 × 22µF | 49.9 | 12.4 | 4.7µF + 1 × 100nF | 1µF | 10pF |
| fSW (kHz) | VOUT (V) | 标称 COUT(额定电容) | RFBT (kΩ) | RFBB(1) (kΩ) | CIN | CVCC | CFF(1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2200 | 3.3 | 2 × 22µF | 0 | DNP | 4.7µF + 1 × 100nF | 1µF | DNP |
| 2200 | 5 | 2 × 22µF | 0 | DNP | 4.7µF + 1 × 100nF | 1µF | DNP |
| 器件 | VOUT (V)(1) | 标称 COUT(额定电容) | CIN | CVCC (µF) | CFF(2) |
|---|---|---|---|---|---|
| TPSM33610-Q1 | 3.3 | 1 × 22µF | 4.7µF + 1 × 100nF | 1 | DNP |
| TPSM33606-Q1 | 5 | 1 × 22µF | 4.7µF + 1 × 100nF | 1 | DNP |