ZHCSY23E May   1999  – March 2025 LMC6462 , LMC6464

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 LMC6462 的热性能信息
    5. 5.5 LMC6464 的热性能信息
    6. 5.6 VS = ±2.25V 或 VS = 5V 时的电气特性
    7. 5.7 VS = ±1.5V 或 VS = 3V 时的电气特性
  7. 6 典型特性
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 输入共模电压范围
      2. 7.1.2 轨到轨输出
      3. 7.1.3 容性负载容差
      4. 7.1.4 对输入电容进行补偿
      5. 7.1.5 失调电压调整
      6. 7.1.6 仪表电路
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 传感器接口电路
      2. 7.2.2 LMC646x 用作比较器
      3. 7.2.3 半波和全波整流器
      4. 7.2.4 精密电流源
      5. 7.2.5 振荡器
      6. 7.2.6 低频零点
    3. 7.3 布局
      1. 7.3.1 布局指南
        1. 7.3.1.1 适用于高阻抗工作的 PCB 布局
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
        1. 8.1.1.1 PSpice® for TI
    2. 8.2 文档支持
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

VS = ±1.5V 或 VS = 3V 时的电气特性

在 TA = 25°C、V+ = 3V、V– = 0V、VCM = VOUT = V+ / 2 及 RL > 1MΩ 连接到 V+ / 2 时(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
失调电压
VOS 输入失调电压 LMC646xA ±0.9 ±2 mV
TA = -40°C 至 +85°C ±2.7
LMC646xB ±0.9 ±3
TA = -40°C 至 +85°C ±3.7
dVOS/dT 输入偏移电压漂移 TA = -40°C 至 +85°C 2 µV/°C
PSRR 电源抑制比 3V ≤ V+ ≤ 15V 60 80 dB
输入偏置电流
IB 输入偏置电流(1) ±0.15 pA
TA = -40°C 至 +85°C ±10
IOS 输入失调电流(1) ±0.075 pA
TA = -40°C 至 +85°C ±5
噪声
en 输入电压噪声密度 f = 1kHz、VCM = 1V 80 nV/√Hz
in 输入电流噪声密度 f = 1kHz 30 fA/√Hz
输入电压
VCM 共模电压范围 当 V+ = 5V 及 CMRR > 50dB 时,
至正电源轨
3 3 V
当 V+ = 5V 及 CMRR > 50dB 时,
至负电源轨
-0.1 0
CMRR 共模抑制比 0V ≤ VCM ≤ 3V 60 74 dB
频率响应
GBW 增益带宽积 50 kHz
SR 压摆率(2) G = 1,2V 阶跃 23 V/ms
输出
VO 电源轨的电压输出摆幅 正电源轨
RL = 25kΩ 至 V+ / 2
2.95 2.9 V
负电源轨
RL = 25kΩ 至 V+ / 2
0.1 0.15 V
电源
IQ 静态电流 VOUT = V+ / 2 LMC6462 40 55 µA
LMC6462,TA = -40°C 至 +85°C 70
LMC6464 80 110
LMC6464,TA = -40°C 至 +85°C 140
指定的限值取决于测试仪限制,而不是器件性能。典型值反映的是实际性能。
指定的数字是正压摆率和负压摆率中较低的值。