ZHCSY23E May 1999 – March 2025 LMC6462 , LMC6464
PRODUCTION DATA
将高阻值反馈电阻与具有超低输入电流的放大器(如 LMC646x)配合使用是很常见的做法。借助于换能器、光电二极管和电路板寄生效应,即使输入电容的容值很小,高阻值反馈电阻器也可由此减小相位裕度。
可通过添加反馈电容器来抵消输入电容的影响。反馈电容器(如图 7-8 所示)Cf 首先通过以下公式估算:
或
通常会导致严重过度补偿。
印刷电路板杂散电容可能大于或小于试验电路板的杂散电容,因此 Cf 的实际最佳值可能不同。检查实际电路上的 CF 值。(有关更多详细介绍,请参阅 LMC660 四通道 CMOS 放大器数据表。)