ZHCSY23E May 1999 – March 2025 LMC6462 , LMC6464
PRODUCTION DATA
LMC646x 具有轨到轨输入共模电压范围。对于靠近正电源轨的共模电压 (VCM),输入失调电压、共模抑制和电源抑制等一些直流参数可能会降低。LMC646x 设计成当共模限制为 VCM <(V+)−2V 时,可实现出色的直流精度。图 7-1 表明,输入电压超过了两个电源电压,但输出中并未产生相应的相位反转。
图 7-1 输入电压信号超过了 LMC646x 电源电压,但输出中并未产生相位反转
图 7-2 ±7.5V 的输入信号远远超过了图 7-3 中的 3V 电源,但由于 RI 的原因,未产生相位反转室温下 V+ = 3V 时,绝对最大输入电压在任一电源轨基础上向外扩展了 300mV。如图 7-2 所示,如果电压远远超过此绝对最大额定值,则可能会导致流入或流出输入引脚的电流过大,从而影响可靠性。输入电流可以通过输入电阻器从外部限制为 ±5mA,如图 7-3 所示。