ZHCSY23E May   1999  – March 2025 LMC6462 , LMC6464

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 LMC6462 的热性能信息
    5. 5.5 LMC6464 的热性能信息
    6. 5.6 VS = ±2.25V 或 VS = 5V 时的电气特性
    7. 5.7 VS = ±1.5V 或 VS = 3V 时的电气特性
  7. 6 典型特性
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 输入共模电压范围
      2. 7.1.2 轨到轨输出
      3. 7.1.3 容性负载容差
      4. 7.1.4 对输入电容进行补偿
      5. 7.1.5 失调电压调整
      6. 7.1.6 仪表电路
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 传感器接口电路
      2. 7.2.2 LMC646x 用作比较器
      3. 7.2.3 半波和全波整流器
      4. 7.2.4 精密电流源
      5. 7.2.5 振荡器
      6. 7.2.6 低频零点
    3. 7.3 布局
      1. 7.3.1 布局指南
        1. 7.3.1.1 适用于高阻抗工作的 PCB 布局
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
        1. 8.1.1.1 PSpice® for TI
    2. 8.2 文档支持
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

适用于高阻抗工作的 PCB 布局

一般情况下,任何必须以小于 1000pA 漏电流运行的电路均需要特殊的印刷电路板 (PCB) 布局。如果希望充分利用 LMC646x 的超低输入电流(通常为 150fA),出色的布局布线至关重要。幸运的是,实现低泄漏的技术相当简单。首先,不得忽略 PCB 的表面泄漏,即使有时显示的漏电流并不高,看起来似乎可以让人接受,但是在湿度高、遍布灰尘或污染的情况下,用户可以感知到这种表面泄漏。

为了更大限度降低任何表面泄漏造成的影响,可以环绕 LMC646x 的输入端和连接到运算放大器输入端的电容器、二极管、导体、电阻器、继电器端子等元件的终端,放置一个能够完全覆盖的箔环,如图 7-20 所示。为了获得显著的效果,请同时在 PCB 的顶部和底部放置防护环。然后,必须将这种 PC 箔连接到与放大器输入电压相同的电压,这是因为处于相同电位的两个点之间不会有漏电流流动。例如,1012Ω 的 PCB 迹线至焊盘电阻通常可视为高阻值电阻,如果迹线是与输入焊盘相邻的 5V 总线,则该电阻可能会泄漏 5pA 的电流。这种泄漏可能导致 LMC646x 的实际性能下降 250 倍。但是,如果防护环保持在 5mV 的输入内,即使电阻为 1011Ω,也仅会产生 0.05pA 的漏电流。有关标准运算放大器配置中使用的防护环典型连接,请参阅图 7-21 至图 7-23。

LMC6462 LMC6464 印刷电路板布局中的防护环示例图 7-20 印刷电路板布局中的防护环示例
LMC6462 LMC6464 防护环的典型连接 - 反相放大器图 7-21 防护环的典型连接 - 反相放大器
LMC6462 LMC6464 防护环的典型连接 – 非反相放大器图 7-22 防护环的典型连接 – 非反相放大器
LMC6462 LMC6464 防护环的典型连接 - 跟随器图 7-23 防护环的典型连接 - 跟随器

请注意,如果仅仅为了几个电路而布置 PCB 并不实用,与其在 PCB 上放置防护环,不如采取一种更为巧妙的方法:勿将放大器的输入引脚插入 PCB,而是将其向上弯折,仅用空气作为绝缘体。空气是出色的绝缘体。在这种情况下,您会放弃 PCB 结构的一些优势,但使用点对点空中布线的确物有所值。具体请参阅图 7-24。

LMC6462 LMC6464 空中布线
(输入引脚从 PCB 上提出并直接焊接到元件上。所有其他引脚连接到 PCB。)
图 7-24 空中布线