ZHCSY23E May   1999  – March 2025 LMC6462 , LMC6464

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 LMC6462 的热性能信息
    5. 5.5 LMC6464 的热性能信息
    6. 5.6 VS = ±2.25V 或 VS = 5V 时的电气特性
    7. 5.7 VS = ±1.5V 或 VS = 3V 时的电气特性
  7. 典型特性
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 输入共模电压范围
      2. 7.1.2 轨到轨输出
      3. 7.1.3 容性负载容差
      4. 7.1.4 对输入电容进行补偿
      5. 7.1.5 失调电压调整
      6. 7.1.6 仪表电路
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 传感器接口电路
      2. 7.2.2 LMC646x 用作比较器
      3. 7.2.3 半波和全波整流器
      4. 7.2.4 精密电流源
      5. 7.2.5 振荡器
      6. 7.2.6 低频零点
    3. 7.3 布局
      1. 7.3.1 布局指南
        1. 7.3.1.1 适用于高阻抗工作的 PCB 布局
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
        1. 8.1.1.1 PSpice® for TI
    2. 8.2 文档支持
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

振荡器

LMC6462 LMC6464 1Hz 方波振荡器图 7-18 1Hz 方波振荡器

对于 5V 单电源运行,电路的输出摆幅为 0V 至 5V。通过 R2、R3 和 R4 设置的分压器使 LMC646x 的同相输入从 1.67V(5V 的 1/3)变为 3.33V(5V 的 2/3)。该电压的行为类似于阈值电压。

R1 和 C1 决定了电路的时间常数。振荡频率 fOSC 为:

方程式 4. 12t

其中

  • Δt = 放大器输入从 1.67V 变为 3.33V 所需的时间。

计算方式如下:

方程式 5. 1.67 = 5 1 - e - t 1 τ

其中

  • τ = RC = 0.68 秒
  • t1 = 0.27 秒。

并且

方程式 6. 3.33 = 5 1 - e - t 2 τ

其中

  • t2 = 0.75 秒

那么,

方程式 7. fOSC=12t=120.75 -0.271Hz