ZHCSY23E May   1999  – March 2025 LMC6462 , LMC6464

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 LMC6462 的热性能信息
    5. 5.5 LMC6464 的热性能信息
    6. 5.6 VS = ±2.25V 或 VS = 5V 时的电气特性
    7. 5.7 VS = ±1.5V 或 VS = 3V 时的电气特性
  7. 典型特性
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 输入共模电压范围
      2. 7.1.2 轨到轨输出
      3. 7.1.3 容性负载容差
      4. 7.1.4 对输入电容进行补偿
      5. 7.1.5 失调电压调整
      6. 7.1.6 仪表电路
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 传感器接口电路
      2. 7.2.2 LMC646x 用作比较器
      3. 7.2.3 半波和全波整流器
      4. 7.2.4 精密电流源
      5. 7.2.5 振荡器
      6. 7.2.6 低频零点
    3. 7.3 布局
      1. 7.3.1 布局指南
        1. 7.3.1.1 适用于高阻抗工作的 PCB 布局
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
        1. 8.1.1.1 PSpice® for TI
    2. 8.2 文档支持
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)(2)
最小值 最大值 单位
差分输入电压 正负电源电压 V
VS 电源电压,VS = (V+) – (V–) 16 V
输入/输出引脚电压 (V–) – 0.3 (V+) + 0.3 V
输入引脚处的电流(3) ±5 mA
输出引脚处的电流(4)(5) ±30 mA
电源引脚处的电流 40 mA
TJ 结温(6) 150 °C
Tstg 贮存温度 -65 150 °C
引线温度(焊接,10s)  260 °C
超出绝对最大额定值 运行可能会对器件造成永久损坏。绝对最大额定值并不表示器件能够在该等条件下或在任何超出建议运行条件的其他条件下正常运行。如果在建议运行条件以外,但在绝对最大额定值范围以内使用,器件可能无法完全正常运行,这可能会影响器件的可靠性、功能与性能,并且可能缩短器件寿命。
如果需要军用/航天专用器件,请与德州仪器 (TI) 销售办事处/分销商联系以了解供货情况和技术规格。
只有当输入电压超过绝对最大额定输入电压时才需要限制输入引脚电流。
同时适用于单电源供电和双电源供电。在环境温度升高的情况下,持续短路运行可能会导致超过允许的最大结温 (150°C)。输出电流长期超过 ±30mA 会损害可靠性。
当 V+ 大于 13V 时,请勿短路输出到 V+,否则会对可靠性造成不利影响。
最大功率耗散是与 TJ(MAX)、θJA 和 TA 相关的函数。任何环境温度下的最大允许功率耗散为 PD = (TJ(MAX) – TA) / θJA。所有数字均适用于直接焊接到 PCB 的封装。