ZHCSY23E May   1999  – March 2025 LMC6462 , LMC6464

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 LMC6462 的热性能信息
    5. 5.5 LMC6464 的热性能信息
    6. 5.6 VS = ±2.25V 或 VS = 5V 时的电气特性
    7. 5.7 VS = ±1.5V 或 VS = 3V 时的电气特性
  7. 典型特性
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 输入共模电压范围
      2. 7.1.2 轨到轨输出
      3. 7.1.3 容性负载容差
      4. 7.1.4 对输入电容进行补偿
      5. 7.1.5 失调电压调整
      6. 7.1.6 仪表电路
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 传感器接口电路
      2. 7.2.2 LMC646x 用作比较器
      3. 7.2.3 半波和全波整流器
      4. 7.2.4 精密电流源
      5. 7.2.5 振荡器
      6. 7.2.6 低频零点
    3. 7.3 布局
      1. 7.3.1 布局指南
        1. 7.3.1.1 适用于高阻抗工作的 PCB 布局
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
        1. 8.1.1.1 PSpice® for TI
    2. 8.2 文档支持
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

容性负载容差

当 VS = 5V 时,LMC646x 在单位增益下通常可驱动 200pF 的负载,而不会出现振荡。单位增益跟随器是容性负载最敏感的配置。直接容性负载可减小运算放大器的相位裕度。运算放大器输出抗阻和电容负载的组合会引起相位滞后。这会导致欠阻尼的脉冲响应或振荡。

可以使用电阻式隔离实现容性负载补偿,如图 7-4 所示。如果负载的电阻元件与电容元件并联,则隔离电阻器和电阻负载会在输出端形成一个分压器。这会在输出引入直流误差。

LMC6462 LMC6464 300pF 容性负载的电阻式隔离图 7-4 300pF 容性负载的电阻式隔离
LMC6462 LMC6464 图 7-4 中示出了 LMC6462 电路的脉冲响应图 7-5 图 7-4 中示出了 LMC6462 电路的脉冲响应

图 7-5 显示图 7-4LMC646x 电路的脉冲响应。

另一个电路(如图 7-6 中所示)也用于间接驱动电容负载。此电路对图 7-4 所示电路进行了改进,因为图 7-6 可提供直流精度以及交流稳定性。R1 和 C1 通过将输出信号的高频分量馈送到放大器的反相输入来抵消相位裕度的损失,从而保持整个反馈环路中的相位裕度。R1 和 C1 的值可由系统设计者通过实验确定,以获得所需的脉冲响应。可以通过增大反馈环路中的电容器值来增大电容驱动。

LMC6462 LMC6464 非反相放大器,在进行补偿后可处理 300pF 电容和 100kΩ 电阻负载图 7-6 非反相放大器,在进行补偿后可处理 300pF 电容和 100kΩ 电阻负载
LMC6462 LMC6464 图 7-6 中 LMC6462 电路的脉冲响应图 7-7 图 7-6 中 LMC6462 电路的脉冲响应

图 7-6 所示电路的脉冲响应如 图 7-7 所示。