ZHCSXZ2A March 2025 – December 2025 TPSM8287B15 , TPSM8287B30
PRODMIX
在堆叠、并联配置中,PG 信号用于器件之间的通信。在器件初始化期间,堆栈中的所有器件都会将 PG 信号拉至低电平。每个器件完成初始化后,只有主器件会控制 PG 信号并将 PG 信号保持在低电平,直到软启动完成。
辅助器件则监测 PG 信号的电压电平。当 PG 信号为低电平时,在主器件释放 PG 信号之前,辅助器件无法灌入电流。外部上拉电阻器会将 PG 引脚拉至高电平,自此辅助器件会以 FPWM 模式运行。
如果发生故障,辅助器件不会驱动 PG 信号,而是使用 EN 引脚停用整个堆栈。在这种情况下,主转换器会将 PG 信号拉至低电平。相关详细信息,请参阅 表 7-6。