ZHCSXZ2A March 2025 – December 2025 TPSM8287B15 , TPSM8287B30
PRODMIX
TPSM8287Bxx 模块具有过载和短路保护功能。如果电感器电流超过高侧电流限值,高侧 MOSFET 将关断,低侧 MOSFET 将导通,以便降低电感器电流。仅当低侧 MOSFET 中的电流降至低侧电流限值以下时,高侧 MOSFET 才会再次导通。这些电流限制旨在防止电感器达到饱和状态。图 7-13 显示了电流限制中的典型输入电流。
| TA = 25°C;HICCUP = 0 |
低侧 MOSFET 还包含负电流限值,以防止过大的电流通过电感器流回输入端。如果超过低侧灌电流限制,低侧 MOSFET 将关闭。在这种情况下,两个 MOSFET 都会关闭,直到下一个周期开始为止。负电流限制仅在强制 PWM 模式下有效。