ZHCSXP9A March 2020 – January 2025 BQ24800
PRODUCTION DATA
图 7-22 中显示的系统原理图与上一代 BQ24780S 兼容。BQ24800 可用于该系统配置;但是,该系统配置不支持仅电池升压模式。对于不以仅电池升压模式运行的系统,要求可略微放宽。首先,CSYS 上所需的电容较低。其次,可以将 VCC 二极管选择器(D1 和 D2)配置为在适配器输入和电池输入之间进行选择。由于这种配置可通过单个肖特基二极管提供从电池直接到 VCC 的路径,因此既可用于 1 节串联锂离子电池系统,也可用于 2 节串联、3 节串联和 4 节串联锂离子电池系统。
图 7-22 从 BQ24780S 迁移的典型系统原理图。不支持仅电池升压。