ZHCSXP9A March 2020 – January 2025 BQ24800
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 比较器抗尖峰脉冲 | |||||
| tACOK_RISE_DEG | ACOK 上升抗尖峰脉冲到导通 ACFET,REG0x12[12]=0 | 100 | 150 | 200 | ms |
| ACOK 上升抗尖峰脉冲到导通 ACFET,REG0x12[12]=1 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | s | |
| tACOK_FALL_DEG | ACOK 下降抗尖峰脉冲到关断 ACFET | 3 | µs | ||
| tACOC_DEG | 闭锁 ACFET 的抗尖峰脉冲时间 | 4.5 | 6 | 7.5 | ms |
| tBATDEPL_FALL_DEG | 电池电量耗尽下降阈值,可在学习模式下关断 BATFET 和导通 ACFET。 | 2 | µs | ||
| PWM 驱动器时序 | |||||
| tDEADTIME_RISE | 从低侧到高侧的驱动器死区时间 | 20 | ns | ||
| tDEADTIME_FALL | 从高侧到低侧的驱动器死区时间 | 20 | ns | ||
| SMBus 时序特性 | |||||
| tR | SCL/SDA 上升时间 | 300 | ns | ||
| tF | SCL/SDA 下降时间 | 300 | ns | ||
| tW(H) | SCL 脉冲宽度高电平 | 0.6 | µs | ||
| tW(L) | SCL 脉冲宽度低电平 | 1.3 | µs | ||
| tSU(STA) | START 条件的建立时间 | 0.6 | µs | ||
| tH(STA) | 启动条件保持时间,在此时间之后生成第一个时钟脉冲 | 0.6 | µs | ||
| tSU(DAT) | 数据建立时间 | 100 | ns | ||
| tH(DAT) | 数据保持时间 | 0 | ns | ||
| tSU(STOP) | STOP 条件的设置时间 | 0.6 | µs | ||
| t(BUF) | 启动条件和停止条件之间的总线空闲时间 | 1.3 | µs | ||
| FS(CL) | 时钟频率 | 10 | 400 | kHz | |
| 主机通信故障 | |||||
| tTIMEOUT | SMBus 总线释放超时(1) | 25 | 35 | ms | |
| tBOOT | 看门狗复位信号的抗尖峰脉冲时间 | 10 | ms | ||
| tWDI | 看门狗超时周期,REG0x12[14:13]=01 | 4 | 5 | 6 | s |
| 看门狗超时周期,REG0x12[14:13]=10 | 70 | 88 | 105 | s | |
| 看门狗超时周期,REG0x12[14:13]=11 | 140 | 175 | 210 | s | |
图 5-1 SMBus 通信时序波形