ZHCSXP9A March 2020 – January 2025 BQ24800
PRODUCTION DATA
在具有足够的充电电流的情况下,电感器电流不会超过 0,这定义为 CCM。控制器会将 SRP-SRN(CC 充电)或 SRN(CV 充电)与 ChargeCurrent() REG0x14 和 ChargeVoltage() REG0x15 中设置的参考值进行比较。该误差会集成在误差放大器中,并将误差放大器输出 (EAO) 与斜坡电压进行比较。只要 EAO 电压高于斜坡电压,高侧 MOSFET (HSFET) 就会保持导通状态。当斜坡电压超过 EAO 电压时,HSFET 关断,低侧 MOSFET (LSFET) 导通。在周期结束时,斜坡会复位且 LSFET 关断,为下一个周期做好准备。在转换过程中始终存在先断后合逻辑,以防止跨导和击穿。在两个 MOSFET 均关断的死区时间内,低侧功率 MOSFET 的体二极管传导电感器电流。
在 CCM 期间,电感器电流始终流动并形成固定的双极系统。使 LSFET 导通将可保持较低的功耗,并允许在大电流下安全充电。