ZHCSXP9A March 2020 – January 2025 BQ24800
PRODUCTION DATA
BQ24800 器件通过将电池放电的功率与适配器拉取的功率相加来监测系统使用的功率。PMON 引脚是输出电流与系统功率成正比的电流源。PMON 输出电流在 方程式 1 中计算。APMON 是 PMON 引脚输出电流与系统功率之比。对于 10mΩ RAC 和 RSR 检测电阻,它可以在 REG0x3B[9] 中设置为默认值 1µA/W (REG0x3B[9] = 1)。该增益与所用检测电阻的值成比例,从而使 20mΩ RAC 和 RSR 在使用相同设置 (REG0x3B[9] = 1) 时增益为 2µA/W。
通过将 REG0x3B[13:12] 分别设置为 01 或 10,BQ24800 器件允许输入检测电阻为充电检测电阻的 2 倍或 1/2 倍。当 REG0x3B[13:12] 设置为 01 时,RSR 两端的电流测量值在内部加倍,以使 20mΩ RAC 和 10mΩ RSR 在 PMON 引脚上的输出与 20mΩ RAC 相同和 20mΩ RSR 在 REG0x3B[13:12] 设置为 00 时的输出相同。当 REG0x3B[13:12] 设置为 10 时,RAC 两端的电流测量值加倍。表 6-1 中总结了作为 RAC、RSR、REG0x3B[9] 和 REG0x3B[13:12] 函数的 APMON。REG0x3B[13:12] 检测比率必须按照每个 RAC 和 RSR 组合的表中所示的值设置。REG0x3B[9] PMON 增益可以设置为 0 或 1。将显示每项设置的结果 APMON。
| RAC | RSR | REG0x3B[13:12] RAC 和 RSR 之比 | REG0x3B[9] PMON 增益 | APMON |
|---|---|---|---|---|
| 5mΩ | 5mΩ | 00 = RAC 和 RSR 1:1 | 0 = 0.25µA/W(适用于 10mΩ) | 0.125µA/W |
| 5mΩ | 5mΩ | 00 = RAC 和 RSR 1:1 | 1 = 1µA/W(适用于 10mΩ) | 0.5µA/W |
| 10mΩ | 5mΩ | 01 = RAC 和 RSR 2:1 | 0 = 0.25µA/W(适用于 10mΩ) | 0.25µA/W |
| 10mΩ | 5mΩ | 01 = RAC 和 RSR 2:1 | 1 = 1µA/W(适用于 10mΩ) | 1µA/W |
| 5mΩ | 10mΩ | 10 = RAC 和 RSR 1:2 | 0 = 0.25µA/W(适用于 10mΩ) | 0.25µA/W |
| 5mΩ | 10mΩ | 10 = RAC 和 RSR 1:2 | 1 = 1µA/W(适用于 10mΩ) | 1µA/W |
| 10mΩ | 10mΩ | 00 = RAC 和 RSR 1:1 | 0 = 0.25µA/W(适用于 10mΩ) | 0.25µA/W |
| 10mΩ | 10mΩ | 00 = RAC 和 RSR 1:1 | 1 = 1µA/W(适用于 10mΩ) | 1µA/W |
| 20mΩ | 10mΩ | 01 = RAC 和 RSR 2:1 | 0 = 0.25µA/W(适用于 10mΩ) | 0.5µA/W |
| 20mΩ | 10mΩ | 01 = RAC 和 RSR 2:1 | 1 = 1µA/W(适用于 10mΩ) | 2µA/W |
| 10mΩ | 20mΩ | 10 = RAC 和 RSR 1:2 | 0 = 0.25µA/W(适用于 10mΩ) | 0.5µA/W |
| 10mΩ | 20mΩ | 10 = RAC 和 RSR 1:2 | 1 = 1µA/W(适用于 10mΩ) | 2µA/W |
| 20mΩ | 20mΩ | 00 = RAC 和 RSR 1:1 | 0 = 0.25µA/W(适用于 10mΩ) | 0.5µA/W |
| 20mΩ | 20mΩ | 00 = RAC 和 RSR 1:1 | 1 = 1µA/W(适用于 10mΩ) | 2µA/W |
PMON 引脚上连接一个电阻器,以使用所需比例将输出电流转换为输出电压。为了对高频噪声进行去耦,建议在尽可能靠近 PMON 引脚处使用最大值为 100pF 的电容器连接到 GND。如果需要额外的滤波,则可选择附加的 RC 滤波器。请注意,添加滤波也会增加额外的响应延迟。PMON 输出电压被钳位到 3.3V。