ZHCSXP9A March 2020 – January 2025 BQ24800
PRODUCTION DATA
BQ24800 器件支持混合动力升压模,可将电池电压升高至适配器电平,并在系统功率需求暂时高于适配器最大电平时补充适配器功率。超快 150µs 响应时间(要求 REG0x37[4:3] = 10b)可防止适配器崩溃。器件上电后,REG0x37[2] 为 0 以禁用混合动力升压模式。要启用混合动力升压模式,主机向 REG0x37[2] 写入 1。当 0x37[11]= 1 时,BST_STAT 引脚和 REG0x37[1] 指示器件是否处于混合动力升压模式。
为了支持混合动力升压模式,对于 10mΩ 输入电流检测电阻器,输入电流必须设置为高于 1536mA。进入混合动力升压模式的阈值(REG0x37[5] 中的 FDPM_RISE)设置为输入电流限值的百分比。未启用峰值功率时,输入电流限制始终为 REG0x3F() 中设置的 ILIM1。有关启用峰值功率时的混合升压行为的讨论,请参阅 节 6.3.6。当输入电流高于输入电流限制的 104/107% 时,BQ24800 转换器从降压充电转换器变成混合动力升压转换器。在混合动力升压模式期间,适配器电流调节至输入电流限制电平,以使适配器不会崩溃。如果看门狗计时器已启用 (REG0x12[14:13]) 且到期,它将暂停混合升压模式转换器。写入 REG0x12[14:13]、REG0x14 或 REG0x15 将会重新启动看门狗计时器,并允许重新进入混合升压模式。
下列条件之一会停止正在使用的混合动力升压模式: