ZHCSXP9A March 2020 – January 2025 BQ24800
PRODUCTION DATA
当 SRN 上的电池电压降至 2.5V 以下时,如果满足启用和禁用充电部分中的所有启用条件,转换器将复位 1ms 并恢复充电。这可以防止电感器中有过冲电流,否则会使电感器饱和并可能损坏 MOSFET。当 BATLOWV 条件持续存在且 LSFET 保持关闭时,10mΩ 电流检测电阻上的充电电流限制为 0.5A 。LSFET 仅在有刷新脉冲为 BTST 电容器充电时导通。