ZHCSXO1B December 2024 – September 2026 LMX2624-SP
PRODUCTION DATA
MUXout 引脚可配置为 PLL 的锁定检测指示器、SPI 回读寄存器的串行数据输出 (SDO)、相位检测器 fPD 的 R 端口和 N 端口信号副本,以及 MUXout 引脚上状态机时钟 fSM 的副本。MUXout 引脚配置 展示了引脚模式和 SPI 模式的 MUXOUT 引脚配置。字段 MUXOUT 可配置为不同的功能。
| 运行模式 | MUXOUT | MUXOUT 引脚 | 功能 |
|---|---|---|---|
| 引脚模式 | X | 锁定检测 | PLL 的锁定检测指示器 |
| SPI 模式 | 0 | 锁定检测 | PLL 的锁定检测指示器 |
| SPI 模式 | 1(默认值) | 寄存器读回 | 输出寄存器读回数据 |
| SPI 模式 | > 1 | 诊断 | 查看 R22 寄存器 |