ZHCSXO1B December 2024 – September 2026 LMX2624-SP
PRODUCTION DATA
表 6-15 具有用于 SYSREF 功能的可编程字段。
| 字段 | 编程 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| SYSREF_EN | 0 = 禁用 1 = 启用 | 0 | 启用 SYSREF 模式。当且仅当 OUTB_MUX=2 (SysRef) 时,SYSREF_EN 才必须为 1 |
| SYSREF_DIV_PRE | 1:DIV1 2:DIV2 4:DIV4 其他状态:无效 | 4 | 该分频器的输出是 fINTERPOLATOR。 |
| SYSREF_REPEAT | 0 = SYSREF 生成模式 1 = SYSREF 中继器模式 | 0 | 在 SYSREF 生成模式下,该器件会产生一系列 SYSREF 脉冲。在中继器模式下,通过 SysRefReq 引脚生成 SYSREF 脉冲。 |
| SYSREF_PULSE | 0 = 连续模式 1 = 脉冲模式 | 0 | 连续模式会持续产生 SYSREF 脉冲,而脉冲模式会产生一系列 SYSREF_PULSE_CNT 脉冲 |
| SYSREF_PULSE_CNT | 1 至 15 | 4 | 在使用脉冲模式时,该值是脉冲数。将此值设置为零是允许的状态,但在实际应用中并不推荐。 |
| SYSREF_DIV | 0:除以 4 1:除以 6 2:除以 8 ... 2047:除以 4098 | 0 | SYSREF_DIV 对内插器时钟进行分频,以生成 SYSREF 频率。 |