要配置和利用 SYSREF 信号,请按如下步骤操作:
- 按照已概述的过程将器件置于 SYNC 模式。
- 按照与 SYNC 模式相同的方式找到 IncludedDivide。
- 计算 SYSREF_DIV_PRE 值,使内插器频率 (fINTERPOLATOR) 在 800MHz 至 1500MHz 的范围内。
- 如果使用 SYSREF 生成模式 (SYSREF_REPEAT = 0),请确认 SysRefReq 引脚为高电平并保持高电平,以实现连续的 SYSREF 时钟生成。要生成 SYSREF 脉冲,请设置 SYSREF_PULSE=1,根据需要设置脉冲计数。脉冲在 SysRefReq 引脚上经过低电平到高电平转换而生成。
- 如果使用 SYSREF 中继器模式 (SYSREF_REPEAT = 1),请将 SYSREF 信号施加到 SysRefReq 引脚。
- 对于异步模式,RPTR_NONSYNC = 1。
- 对于 VCO 重定时模式,RPTR_NONSYNC = 0。
- 使用 JESD_DACx 字段调整 RFoutA 和 RFoutB(SYSREF 输出)信号之间的延迟。