ZHCSXO1B December 2024 – September 2026 LMX2624-SP
PRODUCTION DATA
射频输出缓冲器采用具有集成 50Ω 上拉电阻器的 CML 架构,需要与 50Ω 端接负载进行交流耦合。输出缓冲器可设定为各种功率电平,或者在仍使 PLL 保持锁定的同时通过 OUTx_PD 位禁用。
可对 OUTA_PWR 和 OUTB_PWR 字段进行编程,以便提高或降低输出缓冲器功率水平。共有 8 种设置,从 0 到 7,其中 0 表示最小功率,7 表示最大功率设置。上电期间,默认设置为 7。