ZHCSXO1B December 2024 – September 2026 LMX2624-SP
PRODUCTION DATA
为了降低 VCO 调谐增益并因此提高 VCO 相位噪声性能,将 VCO 频率范围划分为几个不同的频带。7500MHz 至 15000MHz 的整个范围涵盖了一个倍频程,使得分频器可以处理低于下限的频率。这就需要进行频率校准以确定给定所需输出频率的正确频带。只要 R0 寄存器编程为 FCAL_EN = 1 或在引脚模式下将 CAL 引脚从低电平切换为高电平,就会激活频率校准例程。在 VCO 校准开始之前必须存在有效的 OSCin 信号。
VCO 还具有一个内部幅度校准算法来优化相位噪声,该算法在 R0 寄存器被编程时也会被激活。
实现此目的的理想内部设置取决于温度。如果允许温漂过大而不重新校准,则可能会导致一些轻微的相位噪声下降。连续锁定的最大容许漂移 ΔTCL 在电气规格部分有说明。对于此器件,125°C 的温度表示如果器件在此范围内运行,则不会失锁。
LMX2624-SP 允许用户辅助进行 VCO 校准。一般而言,共有三种辅助方式,如表 6-4 所示。请参阅应用手册,了解 VCO 校准技术的详细实现过程和性能演示(该技术针对商用器件展示)。在完全辅助模式下对 VCO 参数(包括 VCO 倍频器)执行回读时,需确认位 R1[13] 设置为 1。
| 辅助水平 | 说明 | VCO_SEL | VCO_SEL_FORCE VCO_CAPCTRL_FORCE VCO_DACISET_FORCE |
VCO_CAPCTRL VCO_DACISET |
|---|---|---|---|---|
| 无辅助 | 用户不执行任何操作来提高 VCO 校准速度。 | 7 | 0 | 不用考虑 |
| 部分辅助 | 每次频率变化时,在检查 FCAL_EN 位之前,用户提供初始的起始 VCO_SEL | 按表选择 | 0 | 不用考虑 |
| 完全辅助 | 用户强制指定 VCO 内核 (VCO_SEL)、幅度设置 (VCO_DACISET)、频带 (VCO_CAPCTRL) 和 VCO 倍频器参数,并手动设置相应的值。如果两个频点之间相差不超过 5MHz 并且在同一个 VCO 内核上,用户可以使用线性插值为这两个点之间的任何频率设置 VCO 幅度和 Capcode | 按回读选择 | 1 | 按回读选择 |
对于无辅助方法,只需设置 VCO_SEL=7 即可。对于部分辅助,可以通过根据频率更改 VCO_SEL 位来提高 VCO 校准速度。请注意,该频率不是实际的 VCO 内核范围,而是用于辅助选择 VCO。这不仅是 VCO 校准速度的更好选择,而且是实现可靠锁定所必需的。
| fVCO | VCO 内核(最小值) |
|---|---|
| 7500-8600MHz | VCO1 |
| 8600-9900MHz | VCO2 |
| 9900-10800MHz | VCO3 |
| 10800MHz 至 11900MHz | VCO4 |
| 11900-13000MHz | VCO5 |
| 13000-14000MHz | VCO6 |
| 14000-15000MHz | VCO7 |
为了获得更快的校准时间,请使用上表中建议的最小 VCO 内核。表 6-6 以粗体显示了此选项的典型 VCO 校准时间(包含或不含模拟锁定时间),并显示了当选择高于所需的 VCO 内核时,校准时间会增加多少。请注意,这些校准时间特定于这些已指定且位于两个内核边界的 fOSC 和 fPD 条件,有时校准时间会增加。
| fVCO | VCO_SEL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCO7 | VCO6 | VCO5 | VCO4 | VCO3 | VCO2 | VCO1 | |
| 8.1GHz | 650 | 614 | 620 | 376 | 256 | 243 | 191 |
| 9.3GHz | 606 | 589 | 587 | 335 | 196 | 177 | 无效 |
| 10.4GHz | 598 | 579 | 570 | 338 | 177 | 无效 | |
| 11.4GHz | 543 | 540 | 530 | 284 | 无效 | ||
| 12.5GHz | 396 | 346 | 300 | 无效 | |||
| 13.6GHz | 262 | 218 | 无效 | ||||
| 14.7GHz | 164 | 无效 | |||||
| fVCO | VCO_SEL(1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCO7 | VCO6 | VCO5 | VCO4 | VCO3 | VCO2 | VCO1 | |
| 8.1GHz | 854 | 828 | 822 | 579 | 451 | 437 | 393 |
| 9.3GHz | 819 | 800 | 794 | 551 | 401 | 380 | 无效 |
| 10.4GHz | 808 | 786 | 781 | 551 | 388 | 无效 | |
| 11.4GHz | 767 | 745 | 743 | 494 | 无效 | ||
| 12.5GHz | 603 | 560 | 513 | 无效 | |||
| 13.6GHz | 469 | 426 | 无效 | ||||
| 14.7GHz | 385 | 无效 | |||||