ZHCSXO1B December 2024 – September 2026 LMX2624-SP
PRODUCTION DATA
未使用的输出端口必须具有与引脚外部大致相同的阻抗,从而更大限度地减小谐波并获得出色的输出功率。如果应用要求是仅使用单端输出(例如 RFOUTAP),则用户必须确认 RFOUTAM 也具有相同的阻抗。对于采用 50Ω PCB 布线的典型 50Ω 系统,可以通过交流耦合电容器将未使用的引脚与 50Ω 电阻端接。