ZHCSXO1B December 2024 – September 2026 LMX2624-SP
PRODUCTION DATA
SYNC 引脚允许用户同步 LMX2624-SP ,从而使从 OSCin 信号上升沿到输出信号的延迟具有确定性。最初,器件锁定到输入,但是不同步。用户发送一个同步脉冲,该脉冲重新计时到 OSCin 脉冲的下一个上升沿。在给定时间 t1 后,从 OSCin 到 fout 的相位关系是确定的。此时间主要由 VCO 校准时间、PLL 环路的模拟设置时间和 MASH_RST_COUNT(如果已在分数模式下使用)等因素共同决定。
当 SYNC 功能启用时 (VCO_PHASE_SYNC = 1),部分通道分频器 (IncludedDivide) 可以包含在反馈路径中。当 IncludedDivide 不等于 1 时:
| OUTx_MUX | 通道分频器 | IncludedDivide |
|---|---|---|
| OUTA_MUX = OUTB_MUX = 1 ("VCO") OUTA_MUX = OUTB_MUX = 2(“倍频器”) | 不用考虑 | 1(旁路) |
| 所有其他有效条件 | 可被 3 整除 | 6 |
| 所有其他值 | 4 |
相位同步是指在每个上电周期和每次都假设遵循给定编程过程的情况下获得相同相位关系的过程。但可以进行一些调整以获得更准确的结果。至于相位同步的一致性,唯一的变化来源可能是如果 VCO 校准选择了不同的 VCO 内核和电容器,这可能会引入双峰分布,大约有 10ps 的变化。如果这 10ps 不可接受,那么可以通过回读 VCO 内核、capcode 和 DACISET 值并强制这些值每次提供相同的校准设置来消除变化。