ZHCSXO1B December 2024 – September 2026 LMX2624-SP
PRODUCTION DATA
未处于引脚模式时,使用 24 位移位寄存器对 LMX2624-SP 进行编程。移位寄存器包含一个 R/W 位 (MSB),后跟一个 7 位地址字段和一个 16 位数据字段。对于 R/W 位,0 表示写入,1 表示读取。地址字段 ADDRESS[6:0] 用于对内部寄存器地址解码。剩余的 16 位构成数据字段 DATA[15:0]。当 CSB 为低电平时,串行数据通过时钟信号的上升沿依次传入移位寄存器(数据编程为优先传输 MSB)。有关时序详细信息,请参阅图 5-2。
只需要对寄存器映射中所示的 R/W 类型寄存器字段进行编程。无需对只读寄存器字段进行编程,这些字段无法写入。
只读寄存器字段的复位或 POR 值不一定与寄存器映射中所示的值相同,因为这些字段的初始状态不是确定性的。