ZHCSXM5A December 2024 – April 2025 ADC3664-SP
PRODUCTION DATA
可以使用 CTRL 引脚选择 ADC 电压基准和采样时钟输入类型。即使有一个内部 100kΩ 上拉电阻连接到 AVDD,CTRL 引脚也应设置为外部电压而不是悬空。使用分压器设置 CTRL 引脚电压时,应使用小于 5kΩ 的电阻值。
| CTRL 引脚电压 | 电压基准选项 | 时钟类型 |
|---|---|---|
| >1.7V(默认值) | 外部基准 | 差分时钟输入 |
| 0.5 至 0.7V | 内部基准 | 差分时钟输入 |
| < 0.1V | 内部基准 | 单端时钟输入 |