ZHCSXJ0 September   2024 TLV3603-EP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 时序图
    7. 5.7 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 输入
      2. 6.4.2 推挽(单端)输出
      3. 6.4.3 已知启动条件
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 可调迟滞
      2. 7.1.2 容性负载
      3. 7.1.3 锁存器功能
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 实现可调迟滞
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
      2. 7.2.2 光学接收器
      3. 7.2.3 过流锁存条件
  9. 8 电源相关建议
  10. 9 布局
    1. 9.1 布局指南
    2. 9.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 器件支持
      1. 10.1.1 开发支持
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
最小值 最大值 单位
输入电源电压:VCC – VEE -0.3 6 V
输入电压(IN+、IN−)(2) VEE – 0.3 VCC + 0.3 V
差分输入电压 (VDI = IN+ – IN–) –(VCC – VEE + 0.3) + (VCC –VEE + 0.3) V
输出电压 (OUT)(3) VEE – 0.3 VCC + 0.3 V
锁存和迟滞控制 (LE/HYS) VEE – 0.3 VCC + 0.3 V
流入输入引脚(IN+、IN–、LE/HYS)的电流(2) ±10 mA
流入输出引脚的电流 (OUT)(3) ±50 mA
结温,TJ 150 °C
贮存温度,Tstg -65 150 °C
超出绝对最大额定值运行可能会对器件造成永久损坏。绝对最大额定值并不表示器件在这些条件下或在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出“建议运行条件”但在“绝对最大额定值”范围内使用,器件可能不会完全正常运行,这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。
输入端子被二极管钳制至电源轨。对于摆幅可能超过电源轨 0.3V 的输入信号,必须将其电流限制为 10mA 或者更低。
输出端子被二极管钳制至电源轨。对于摆幅可能超过电源轨 0.3V 的输出信号,必须将其电流限制为 50mA 或者更低。