ZHCSXJ0 September 2024 TLV3603-EP
PRODUCTION DATA
TLV3603-EP 具有上电复位 (POR) 电路,可为系统设计人员提供比较器输出的已知启动条件。当电源 (VCC) 上升或下降时,POR 电路在 VCC 低于 VPOR 时处于活动状态。处于活动状态时,POR 电路会将输出保持在 VEE 的低电平。如电气特性 所述,当 VCC 大于或等于 VPOR 时,比较器输出将反映输入引脚的状态。
图 6-1 展示了 TLV3603-EP 输出如何在 VCC 上升时做出响应。该输入通过逻辑高电平输入进行配置,以突出从 POR 电路控制(逻辑低电平输出)到标准比较器操作(输出反映输入条件)的转换。请注意当 VCC 达到 2.1V 时输出是如何变为高电平的。