ZHCSXH7A June 2024 – September 2024 BQ51013C-Q1
PRODUCTION DATA
BQ51013C-Q1 是一款符合 WPC v2.0 的器件。为了使电源发送器能够监测接口上的功率损耗,作为限制异物温度上升的其中一种可能方法,BQ51013C-Q1 将其接收到的功率报告给电源发送器。接收到的功率等于从电源接收器输出提供的功率加上在产生该输出功率时损失的任何功率(次级线圈和串联谐振电容器中的功率损耗、电源接收器屏蔽层中的功率损耗、整流器中的功率损耗)。在 WPC2.0 规范中,异物检测 (FOD) 是强制执行的。这意味着 BQ51013C-Q1 将以已知的精度向发送器发送接收到的功率信息。
WPC v2.0 将接收到的功率定义为“在配置数据包所指示的时间窗口内,电源接收器通过其接口表面接收的平均功率量”。
为了使接收器获得 WPC v2.0 认证,在一个基准发送器上测试了受测器件 (DUT),此基准发送器的发送功率经过校准,接收器必须发送一个符合以下条件的接收功率:
这个 375mW 偏置确保系统仍然可以互操作。
测试 WPC v2.0 发送器是否可以使用基准接收器检测基准异物。
WPC v2.0 规范将支持更加精确的异物检测。