ZHCSXH7A June   2024  – September 2024 BQ51013C-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 说明(续)
  6. 5 器件比较表
  7. 6 引脚配置和功能
  8. 7 规格
    1. 7.1 绝对最大额定值
    2. 7.2 ESD 等级
    3. 7.3 建议运行条件
    4. 7.4 热性能信息
    5. 7.5 电气特性
    6. 7.6 典型特性
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1  Qi 无线电源系统详细信息和 BQ51013C-Q1 电源传输流程图
      2. 8.3.2  动态整流器控制
      3. 8.3.3  动态效率调节
      4. 8.3.4  RILIM 计算
      5. 8.3.5  输入过压
      6. 8.3.6  适配器使能功能和 EN1/EN2 控制
      7. 8.3.7  结束电源传输数据包(WPC 标头 0x02)
      8. 8.3.8  状态输出
      9. 8.3.9  WPC 通信方案
      10. 8.3.10 通信调制器
      11. 8.3.11 自适应通信限制
      12. 8.3.12 同步整流
      13. 8.3.13 温度检测电阻网络 (TS)
      14. 8.3.14 TS/CTRL 引脚的三态驱动器建议
      15. 8.3.15 热保护
      16. 8.3.16 WPC v2.0 合规性 - 异物检测
      17. 8.3.17 接收器线圈负载线路分析
    4. 8.4 器件功能模式
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 BQ51013C-Q1 无线电源接收器用作电源
        1. 9.2.1.1 设计要求
        2. 9.2.1.2 详细设计过程
          1. 9.2.1.2.1 使用 BQ51013C-Q1 作为无线电源:(请参阅 图 1-1 )
          2. 9.2.1.2.2 串联和并联谐振电容器选择
          3. 9.2.1.2.3 建议的 RX 线圈
          4. 9.2.1.2.4 COMM、CLAMP 和 BOOT 电容器
          5. 9.2.1.2.5 控制引脚和 CHG
          6. 9.2.1.2.6 电流限制和 FOD
          7. 9.2.1.2.7 RECT 和 OUT 电容
        3. 9.2.1.3 应用曲线
      2. 9.2.2 双电源路径:无线电源和直流输入
        1. 9.2.2.1 设计要求
        2. 9.2.2.2 详细设计过程
        3. 9.2.2.3 应用曲线
      3. 9.2.3 800mA 锂离子电池的无线充电和直接充电
        1. 9.2.3.1 设计要求
        2. 9.2.3.2 详细设计过程
        3. 9.2.3.3 应用曲线
  11. 10电源相关建议
  12. 11布局
    1. 11.1 布局指南
    2. 11.2 布局示例
  13. 12器件和文档支持
    1. 12.1 器件支持
      1. 12.1.1 第三方产品免责声明
      2. 12.1.2 开发支持
    2. 12.2 接收文档更新通知
    3. 12.3 支持资源
    4. 12.4 商标
    5. 12.5 静电放电警告
    6. 12.6 术语表
  14. 13修订历史记录
  15. 14机械、封装和可订购信息

适配器使能功能和 EN1/EN2 控制

图 9-6 是一个示例应用,展示了用作无线电源接收器的 BQ51013C-Q1,此接收器可以在有线电源和无线电源之间进行切换,为下游电子设备供电。在默认工作模式下,引脚 EN1 和 EN2 为低电平,这会激活适配器使能功能。在此模式下,如果不存在适配器,则 AD 引脚将处于低电平,并且 AD-EN 引脚会拉至 OUT 和 AD 引脚中的较高者,以便关闭 OUT 和 AD 之间的 PMOS。如果插入了适配器,且 AD 引脚上的电压高于 VAD-EN,则会禁用无线充电,并且 AD-EN 引脚将拉至比 AD 引脚低大约 VAD,以便将 AD 连接至辅助充电器。将 AD 和 AD-EN 之间的差值调节为 VAD-Diff 的最大值,以便确保外部 PMOS 的 VGS 受到保护。

EN1 和 EN2 引脚包括内部下拉电阻器 (RPD),因此如果未连接这些引脚,BQ51013C-Q1 默认为 AD-EN 控制模式。但这些引脚可以拉高以启用其他工作模式。如果引脚拉高或由驱动器控制,并且受到高于 ~8V 的快速瞬态 (>10V/10ns) 影响,则建议添加与引脚串联的限流电阻(1kΩ 至 10kΩ)。请参阅 表 8-2:

表 8-2 适配器使能功能
EN1EN2结果
00启用适配器控制。如果存在适配器,则辅助充电器由适配器供电,否则当无线电源可用时会启用无线充电。启用通信电流限制。
01禁用通信电流限制。
10无论是否存在适配器电压,AD EN 都会拉至低电平。此特性可用于 USB OTG 应用。
11禁用适配器和无线充电,在此模式下 OUT 引脚不会供电。
表 8-3 EN1/EN2 控制
EN1EN2无线电源有线电源OTG 模式自适应通信限制EPT
00启用优先级(1)禁用启用未发送到 TX
01优先级(1)启用禁用禁用未发送到 TX
10禁用启用启用(2)不适用EPT 0x00,未知
11禁用禁用禁用不适用EPT 0x01,
充电完成
如果同时存在有线电源和无线电源,则根据 EN2 设定有线或无线的优先级。
允许通过外部背对背 PMOS FET 将升压回升电源从 RX 的输出端子驱动到适配器端口。

如表 8-3所述,当 EN1 为低电平时,有线电源和无线电源均可用。如果两者都存在,则通过 EN2 设定有线和无线的优先级。当 EN1 为高电平时,禁用无线电源,通过 EN2 设置有线电源功能。当 EN1 为高电平但 EN2 为低电平时,启用有线电源(如果存在)。此外,USB OTG 模式激活。在 USB OTG 模式下,连接到 OUT 引脚的充电器可为 AD 引脚供电。请注意,必须从有效源(微控制器)将 EN1 拉至高电平。最后,将 EN1 和 EN2 拉至高电平会禁用有线和无线充电。

注:

需要在 AD 和 OUT 之间连接一个背对背 PMOS,以便在两个方向上阻断电压。此外,启用 AD 模式时,不能从 RECT 引脚拉取任何负载,因为这可能会导致 BQ51013C-Q1 内部器件过压。