ZHCSXH7A June   2024  – September 2024 BQ51013C-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 说明(续)
  6. 5 器件比较表
  7. 6 引脚配置和功能
  8. 7 规格
    1. 7.1 绝对最大额定值
    2. 7.2 ESD 等级
    3. 7.3 建议运行条件
    4. 7.4 热性能信息
    5. 7.5 电气特性
    6. 7.6 典型特性
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1  Qi 无线电源系统详细信息和 BQ51013C-Q1 电源传输流程图
      2. 8.3.2  动态整流器控制
      3. 8.3.3  动态效率调节
      4. 8.3.4  RILIM 计算
      5. 8.3.5  输入过压
      6. 8.3.6  适配器使能功能和 EN1/EN2 控制
      7. 8.3.7  结束电源传输数据包(WPC 标头 0x02)
      8. 8.3.8  状态输出
      9. 8.3.9  WPC 通信方案
      10. 8.3.10 通信调制器
      11. 8.3.11 自适应通信限制
      12. 8.3.12 同步整流
      13. 8.3.13 温度检测电阻网络 (TS)
      14. 8.3.14 TS/CTRL 引脚的三态驱动器建议
      15. 8.3.15 热保护
      16. 8.3.16 WPC v2.0 合规性 - 异物检测
      17. 8.3.17 接收器线圈负载线路分析
    4. 8.4 器件功能模式
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 BQ51013C-Q1 无线电源接收器用作电源
        1. 9.2.1.1 设计要求
        2. 9.2.1.2 详细设计过程
          1. 9.2.1.2.1 使用 BQ51013C-Q1 作为无线电源:(请参阅 图 1-1 )
          2. 9.2.1.2.2 串联和并联谐振电容器选择
          3. 9.2.1.2.3 建议的 RX 线圈
          4. 9.2.1.2.4 COMM、CLAMP 和 BOOT 电容器
          5. 9.2.1.2.5 控制引脚和 CHG
          6. 9.2.1.2.6 电流限制和 FOD
          7. 9.2.1.2.7 RECT 和 OUT 电容
        3. 9.2.1.3 应用曲线
      2. 9.2.2 双电源路径:无线电源和直流输入
        1. 9.2.2.1 设计要求
        2. 9.2.2.2 详细设计过程
        3. 9.2.2.3 应用曲线
      3. 9.2.3 800mA 锂离子电池的无线充电和直接充电
        1. 9.2.3.1 设计要求
        2. 9.2.3.2 详细设计过程
        3. 9.2.3.3 应用曲线
  11. 10电源相关建议
  12. 11布局
    1. 11.1 布局指南
    2. 11.2 布局示例
  13. 12器件和文档支持
    1. 12.1 器件支持
      1. 12.1.1 第三方产品免责声明
      2. 12.1.2 开发支持
    2. 12.2 接收文档更新通知
    3. 12.3 支持资源
    4. 12.4 商标
    5. 12.5 静电放电警告
    6. 12.6 术语表
  14. 13修订历史记录
  15. 14机械、封装和可订购信息

WPC 通信方案

WPC 通信使用一种称为“反向散射调制”的调制技术,接收器线圈动态加载,来实现对发送器线圈电压和电流的振幅调制。这一方案之所以可行,是因为两个松散耦合的电感器之间的基本行为(此处指的是 TX 线圈和 RX 线圈之间的关系)。可以通过在整流器的输出端接入和断开电阻器,或通过在 AC1/AC2 网络上接入和断开电容器来实现这种类型的调制。图 8-4 展示了如何实现电阻调制。

BQ51013C-Q1 电阻调制图 8-4 电阻调制

图 8-5 展示了如何实现电容调制。

BQ51013C-Q1 电容调制图 8-5 电容调制

发送器的解码器可检测到 TX 线圈电压或电流的幅度变化。图 8-6 展示了 TX 观察到的生成信号。

BQ51013C-Q1 TX 线圈电压/电流图 8-6 TX 线圈电压/电流

WPC 协议使用差分双相编码方案将数据位调制到 TX 线圈电压/电流。每个数据位以 0.5ms (tCLK) 的完整周期对齐,或对应于 2kHz 的频率。已编码的一在位周期内引起两次转换,而已编码的零引起一次转换。有关差分双相编码的示例,请参阅图 8-7。

BQ51013C-Q1 差分双相编码方案(WPC 第 1 卷:低功耗,第 1 部分“接口定义”)图 8-7 差分双相编码方案(WPC 第 1 卷:低功耗,第 1 部分“接口定义”)

这些位先发送 LSB,并对数据包的每个部分使用 11 位异步串行格式。这包括一个开始位、n 个数据字节、一个奇偶校验位和一个停止位。开始位始终为零,奇偶校验位为奇数。停止位始终为一。图 8-8 展示了异步串行格式的详细信息。

BQ51013C-Q1 异步串行格式(WPC 第 1 卷:低功耗,第 1 部分“接口定义”)图 8-8 异步串行格式(WPC 第 1 卷:低功耗,第 1 部分“接口定义”)

每个数据包格式的组织方式如图 8-9 所示。

BQ51013C-Q1 数据包格式(WPC 第 1 卷:低功耗,第 1 部分“接口定义”)图 8-9 数据包格式(WPC 第 1 卷:低功耗,第 1 部分“接口定义”)

图 7-20 展示了接收器发送整流电源数据包(标头 0x04)的示例波形。