ZHCSXH7A June 2024 – September 2024 BQ51013C-Q1
PRODUCTION DATA
利用动态效率调节功能,可以根据最终应用中的最大预期输出功率来调节 BQ51013C-Q1 的损耗特性。这样可以有效地优化各个应用的效率。根据最大输出电流的百分比来调整内部 LDO 的损耗,从而实现此功能。请注意,最大输出电流由 KIMAX 项和 RILIM 电阻决定(其中 RILIM = KIMAX / IMAX)。图 8-3 所示的流程图说明了如何根据 IMAX 设置的固定百分比来动态地控制整流器(动态整流器控制)。表 8-1 总结了如何根据两种不同的 RILIM 设置动态调节整流器行为。
| 输出电流百分比 | RILIM = 500Ω IMAX = 0.5A | RILIM = 220Ω IMAX = 1.14A | VRECT |
|---|---|---|---|
| 0 至 10% | 0A 至 0.05A | 0A 至 0.114A | 7.08V |
| 10 至 20% | 0.05A 至 0.1A | 0.114A 至 0.227A | 6.28V |
| 20% 至 40% | 0.1A 至 0.2A | 0.227A 至 0.454A | 5.53V |
| >40% | > 0.2A | > 0.454A | 5.11V |
图 7-5 说明了根据两种不同的 RILIM 设置,动态整流器控制 行为如何变化。由于整流器电压 (VRECT) 是内部 LDO 的输入,在动态整流器控制 阈值中进行的这个调整将动态地调整 LDO 的功率耗散,其中:

图 7-3 说明了如何通过动态效率调节 功能来提高系统效率。请注意,此功能在效率与出色系统瞬态响应之间实现了平衡。